StarTech.com

3 m 2-i-1 universell USB KVM-kabel

Anslut VGA- och USB-utrustade datorer till en KVM-switch genom att använda en enda kabel

Produkt ID: SVUSB2N1_10

  • Koaxial videokabel för kristallklar bild
  • Bunden design minskar oreda
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 440 g [15.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 449 g [15.8 oz]
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m USB+VGA 2-i-1 KVM switch-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m 2-i-1 USB KVM-kabel
SVUSB2N1_6
1,8 m 2-i-1 USB KVM-kabel

Anslut VGA- och USB-utrustade datorer till en KVM-switch genom att använda en enda kabel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable
SVUSB2N1_15
15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Connect VGA and USB-equipped computers to a KVM Switch using a single cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör