StarTech.com

3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Anslut VGA-video och USB genom att använda en enda tunn KVM-kabel

Produkt ID: SVECONUS10

  • En enda kabeldesign ansluter VGA USB-tangentbord och mus
  • Kontakterna är färgkodade enligt PC99-specifikationer för enkel installation
  • Videokabeln är gjord av mini koaxialkabel för utmärkt bildklarhet
18,99 € EUR exkl. moms
23,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 259 g [9.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 266 g [9.4 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m tunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Certifikat

Tillbehör