StarTech.com

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - US-tangentbord - 1080p

Kontrollera din server från en KVM-enhet i full HD med en praktisk dual rail-design

Produkt ID: RKCOND17HDEU

  • Dual rail-design låter dig föra ut skärmen separat från tangentbordet och spårplattan
  • Maximera skärmytan med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p
  • Problemfri systemintegration med inbyggd KVM-modul med 1 port
Visa mer
  • 1U hyllmonterbar design
  • Bakbelyst LED-skärm ger reducerad strömförbrukning
  • Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
  • On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning
  • Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller tangentbord/mus-kombinationspaket
  • Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter
  • Solid stålkonstruktion för maximal hållbarhet
1 874,99 € EUR exkl. moms
2 343,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna 1U LCD-enhet är en platssparande lösning för att hantera och övervaka dina DVI- eller VGA-servrar och KVM-switchar från en central plats. Den hyllmonterbara enheten har en USB-hubb på frampanelen som låter dig ansluta två tillägg enkelt och en fingeravtrycksläsare för biometrisk säkerhet.

Trasselfri övervakning

LCD-enheten har ett dual rail-system som låter föra ut skärmen från serverhyllan separat från tangentbordet och pekplattan. Du kan föra ut skärmen för att övervaka dina servrar och switchar samtidigt som tangentbordet är kvar i hyllan.

Maximera skärmytan

Till skillnad från vissa hyllenheter stöder denna mångsidiga enhet VGA-upplösningar på upp till 1920x1080, vilket garanterar en kristallklar bild i HD. Denna högupplösta enhet ger dig mer skärmyta så att du kan köra flera program på samma skärm för att öka din produktivitet.

Problemfri systemintegration

Hyllenheten har en KVM-modul med en port, så att du kan ansluta den direkt till en server eller till flera KVM-switchar i en överlappad (kedjekopplad) konfiguration. KVM-modulen har mångsidigheten du behöver för enkel integration av enheten i din befintliga serverinfrastruktur.

RKCOND17HDEU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Installera enheten i en hylla med en akryl- eller glasdörr, så att du kan stänga hyllan men ändå ha skärmen synlig för enkel och säker övervakning

Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer

Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Anslut ett USB-minne till USB-hubben på framsidan för att installera mjukvara på dina servrar

Lås tillgången till anslutna system från enheten med ditt fingeravtryck, genom inbyggd biometrisk säkerhet

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
Nyckellås Nej
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp DVI+VGA
Skärmstorlek 17in
U-höjd 1U
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 16:9
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 500:1
Ljusstyrka 300 cd/m²
Maximal analog upplösning 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.199 x 0.199 mm
Sidobetraktningsvinkel 140° (H), 120° (V)
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Ja
Stöd för portval Tryckknapp och OSD (visning på skärmen)
Svarstid 8ms
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Övriga gränssnitt 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 16
Utspänning 12 DC
Utström 4A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Kraftigt stål
Maximalt monteringsdjup 1150 mm [45.3 in]
Minsta monteringsdjup 600 mm [23.6 in]
Produktbredd 680 mm [26.8 in]
Produkthöjd 43.8 mm [1.7 in]
Produktlängd 480.8 mm [18.9 in]
Produktvikt 15.6 kg [34.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 18.2 kg [40.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dual Rail-hyllenhet
1 - Sats, monteringsskenor
1 - DVI-D-kabel
1 - VGA PS/2 KVM-kabel
2 - USB A till A-kablar
2 - Blockerare med skruvar
2 - Tangenter
6 - 6 mm platta skruvar
1 - Strömadapter
1 - Strömkabel
1 - CD med bruksanvisning/mjukvara
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1U 17
RACKCOND1701
1U 17" HD 1080p Dual Rail-hyllmonterad LCD-enhet i widescreen

Övervaka och kontrollera serverutrustning från en central, KVM-integrerad enhet med bekvämligheten av dual rail-designen

2 326,99 € exkl. moms
2 908,74 € inkl. moms

Tillbehör