StarTech.com

Hyllmonterbar LCD-enhet - 1U - 17" skärm - US-tangentbord - 1080p

Kontrollera din server från en KVM-enhet i full HD med en praktisk USB-hubb med 2 portar på frampanelen

Produkt ID: RKCONS17HDEU

  • Enkel tillgång till tillägg med frontmonterad USB-hubb med 2 portar
  • Maximerad skärmyta med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p
  • Problemfri systemintegration med inbyggd KVM-modul med 1 port
Visa mer
  • 1U hyllmonterbar design
  • Bakbelyst LED-skärm ger reducerad strömförbrukning
  • Säkerhetsfunktioner som portlås och Auto Scan
  • On Screen Display-kontroll (OSD) och LED-indikatorer för enkel övervakning
  • Inbyggda USB A-kontakter stöder trådlöst tangentbord/mus eller tangentbord/mus-kombinationspaket
  • Inbyggt amerikanskt tangentbord med pekplatta och 106 tangenter
  • Solid stålkonstruktion för maximal hållbarhet
1 552,99 € EUR exkl. moms
1 941,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Audio Nej
Flera skärmar 1
Hyllmonterbar Ja
Kedjekoppling Ja
KVM-portar 1
Medföljande kablar Ja
Nyckellås Ja
Paneltyp Active Matrix TFT-LCD
PC-gränssnitt USB och PS/2
PC-videotyp DVI+VGA
Skärmstorlek 17in
U-höjd 1U
Prestanda
Bredd-/höjdförhållande 16:9
Färgdjup 8 bitar, 16,7 M färger
IP-kontroll Nej
Kontrastförhållande 650:1
Ljusstyrka 300 cd/m²
Maximalt antal användare 1
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Pixelupplösningsstöd 0.264 x 0.264 mm
Sidobetraktningsvinkel 140° (H), 120° (V)
Stödda upplösningar Up to 1920 x 1080
Svarstid 2ms
Kontakt(er)
Konsolgränssnitt 1 - DVI-I (29-stifts)
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Övriga gränssnitt 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.7 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 23.35
Utspänning 12 DC
Utström 4.17 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Kraftigt stål
Maximalt monteringsdjup 1000 mm [39.4 in]
Minsta monteringsdjup 504 mm [19.8 in]
Produktbredd 440 mm [17.3 in]
Produkthöjd 44 mm [1.7 in]
Produktlängd 470 mm [18.5 in]
Produktvikt 9.3 kg [20.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 18.2 kg [40.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U hyllenhet
1 - Sats, monteringsskenor
2 - Förlängda fästen
2 - Korta fästen
2 - Fästanordningar för kort fäste
2 - Tangenter
1 - 1,8 m PS/2 VGA KVM-kabel
1 - 1,8 m USB A-A-kabel
6 - #6-32x6 platta skruvar
6 - M4x5 skruvar
1 - Strömadapter
1 - strömsladd
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1U 17
RACKCOND1701
1U 17" HD 1080p Dual Rail-hyllmonterad LCD-enhet i widescreen

Övervaka och kontrollera serverutrustning från en central, KVM-integrerad enhet med bekvämligheten av dual rail-designen

2 326,99 € exkl. moms
2 908,74 € inkl. moms

Tillbehör