StarTech.com

European Replacement Power Adapter For 1UCABCONS

Replace, or keep a spare 12V DC (4 A) rack console power adapter on hand

Produkt ID: CABCONSPAEU

25,99 € EUR exkl. moms
32,49 € EUR inkl. moms

Överblick

This Replacement (European) Power Adapter is specifically designed for StarTech.com's DuraView 1UCABCONS console series, offering a convenient and cost-effective way to replace a defective, damaged, or missing power adapter.

Användning

Replace defective, damaged, or missing power adapter for the 1UCABCONS series consoles.

Accessories the KVM switch modules for independent use

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 173000 hours
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 1.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12 DC
Utström 4A
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 32 mm [1.3 in]
Produktlängd 110 mm [4.3 in]
Produktvikt 0.4 kg [0.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Power Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

KVM-modul med 8 portar för hyllmonterbara LCD-enheter
CAB831HD
KVM-modul med 8 portar för hyllmonterbara LCD-enheter

Förbättra eller byt ut KVM-modulen på din LCD-enhet från StarTech.com genom att kontrollera åtta USB- eller PS/2-datorer, eller använd med en separat uppsättning av PS/2-tangentbord och mus med VGA-skärm

398,99 € exkl. moms
498,74 € inkl. moms