StarTech.com

Stödhjulssats för rack med öppen ram - 4POSTRACK

Tillför rörlighet till ditt serverrack med de här kraftiga hjulen

Produkt ID: 4POSTCASTER

  • Max vikt 50 kg per hjul, totalt 200 kg
  • Alla skruvar som behövs för installation medföljer
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
57,99 € EUR exkl. moms
72,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Viktkapacitet per hjul (stationär) 99.5 kg [220 lb]
Weight Capacity Per Caster (Rolling) 49.8 kg [110 lb]
Utseende
Produkthöjd 87 mm [3.4 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [4 lb]
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 95 mm [3.7 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 4 - Hjul
16 - monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet
4POSTRACK12
12U Adjustable 4 Post Server Equipment Open Frame Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment in this 12U open-frame rack

407,99 € exkl. moms
509,99 € inkl. moms
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK36
36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks-/telekomutrustning i ett justerbart 36U-rack med öppen ram

571,99 € exkl. moms
714,99 € inkl. moms