Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Etiketter för hyllenheter - upp till 49U - 2-pack

Produkt ID: RKUNITAPE

Garantera perfekt placering skena-till-skena vid montering av utrustning i din serverhylla med dessa etiketter för hyllenheter

Funktioner
  • Hjälper dig visuellt med att placera hyllmonterbar utrustning vid installation

  • U-etiketter du kan klippa till rätt storlek för din hylla, upp till 49U

  • Två etiketter ingår för att markera framsidan och baksidan på hyllan

  • Problemfri användning med självhäftande etiketter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € inkl. moms

ID: RKUNITAPE

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Dessa etiketter hjälper dig installera utrustning i din serverhylla enklare. Du kan placera upp till 49 enhetsmarkeringar på varje sida av en hylla. Detta är perfekt för att placera enhetsmarkeringar på serverhyllor som inte har enhetsmarkeringar eller på äldre hyllor vars markeringar har nötts bort.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Slipp problem när du installerar hyllmonterbar utrustning

När en hyllas enhetsmarkeringar inte syns kan det bli svårt att installera stor utrustning. Du måste ofta använda ögonmått för att placera utrustning vilket kan leda till att enheten installeras i olika enhetshål på varje sida av hyllan vilket i sin tur kan orsaka den irriterande och tidskrävande sysslan att flytta om enheten efter att den har installerats. Dessa hylletiketter är en billig lösning som garanterar korrekt placering och problemfri installation.

Snabb och enkel användning i alla hyllor, upp till 49U i storlek

Etiketterna är självhäftande och fästs enkelt på sidan av hyllan för en enkel installation. Varje etikett har markeringar för upp till 49 enheter. Detta garanterar att du enkelt kan klippa etiketten till en mindre storlek så att den passar alla hyllor, upp till 49U i storlek.

Etiketterna i RKUNITAPE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Hantera hyllutrymme mer effektivt genom att placera etiketter på båda sidor av hyllan
  • Placera upp till 49U-etiketter på hyllor som inte har enhetsmarkeringar eller på äldre hyllor vars markeringar har nötts bort
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 2
Prestanda
Allmänna specifikationer 49U
Miljö
Drifttemperatur -50°C to 90°C (-58°F to 104°F)
Förvaringstemperatur 32°C (0°F) maximum
Utseende
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 2179 mm [85.8 in]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 2
Fraktvikt (förpackning) 38 g [1.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - etiketter för hyllenhet
1 - Instruktionsbok
Certifikat

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.