StarTech.com

Etiketter för hyllenheter - upp till 52U - 2-pack

Garantera perfekt placering skena-till-skena vid montering av utrustning i din serverhylla med dessa etiketter för hyllenheter

Produkt ID: RKUNITAPE

  • Hjälper dig visuellt med att placera hyllmonterbar utrustning vid installation
  • U-etiketter du kan klippa till rätt storlek för din hylla, upp till 52U
  • Två etiketter ingår för att markera framsidan och baksidan på hyllan
  • Problemfri användning med självhäftande etiketter
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 2
Miljö
Förvaringstemperatur 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Utseende
Produktbredd 6.4 mm [0.3 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 2.2 m [7.1 ft]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 2
Fraktvikt (förpackning) 28 g [1 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - etiketter för hyllenhet
1 - Instruktionsbok

Certifikat