StarTech.com

1U rackhylla - 25 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

Produkt ID: CABSHELF1U10

  • Se till att din utrustning eller dina verktyg är säkra med kraftig stålkonstruktion
  • Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att placera IT- eller AV-utrustning som inte kan rackmonteras på ditt rack
  • Problemfri kompatibilitet med EIA-310-kompatibilitet
Visa mer
  • Tar upp 1U i ett rack
  • 25 cm hylla
  • EIA-310-kompatibel
35,99 € EUR exkl. moms
44,99 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med denna 1U rackhylla får du 25 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp. 

Se till att din utrustning är säker

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCC-handelskvalitet.

Få ut det mesta ur ditt utrymme

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Anpassa din konfiguration

Du kan installera den 1U rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

CABSHELF1U10 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till extra förvaringsutrymme för oumbärlig hårdvara och utrustning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelhantering Nej
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
Ramtyp Stål
U-höjd 1U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Utseende
Extern bredd 482.6 mm [19 in]
Extern höjd 44.5 mm [1.7 in]
Externt djup 254 mm [10 in]
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 482.6 mm [19 in]
Produkthöjd 44.5 mm [1.7 in]
Produktlängd 250 mm [9.8 in]
Produktvikt 2000 g [70.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1U fast hyllplan
4 - Korgmuttrar
4 - monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup
CABSHELF116V
Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Ventilerad 1U rackhylla - 17 cm djup
CABSHELF1U7V
Ventilerad 1U rackhylla - 17 cm djup

Lägg till en robust, 1U serverrackhylla i stort sett vilket rack eller skåp som helst

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
2U fast hyllplan för rack, 22 tums djup  – 22 kg
CABSHELF22
2U fast hyllplan för rack, 22 tums djup – 22 kg

Robust 22 tum djupt fast hyllplan som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
2U Rack Mount Cantilever Shelf - Heavy Duty Fixed Server Rack Cabinet Shelf - 125lbs / 56kg
CABSHELFHD
2U Rack Mount Cantilever Shelf - Heavy Duty Fixed Server Rack Cabinet Shelf - 125lbs / 56kg

Add a high-capacity fixed shelf into almost any server rack or cabinet

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg
ADJSHELFHD
1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg

Lägg till ett kraftigt, fast hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg
ADJSHELFHDV
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg

Kraftigt, ventilerat hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

140,99 € exkl. moms
176,24 € inkl. moms
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp
CABSHELF
Svart universellt standardhyllplan för serverskåp

Lägg till ett robust och fast hyllplan till nästan alla typer av serverrack eller skåp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
Universellt 1U fast hyllplan för rack, 7
CABSHELF1U
Universellt 1U fast hyllplan för rack, 7" djup – 15 kg

Lägg till ett 1U kompakt förvaringshyllplan till ett standard 19" serverrack eller -skåp

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
2U universellt 16 tums ventilerat rackmonterat fribärande hyllplan – fast hyllplan för serverskåp – 22 kg
CABSHELFV
2U universellt 16 tums ventilerat rackmonterat fribärande hyllplan – fast hyllplan för serverskåp – 22 kg

Robust, ventilerat hyllplan som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Before You Buy

If a server rack accessory is listed on a server rack's product page under the Accessories tab, it will fit in the server rack.

Server racks offered by StarTech.com have an industry standard width of 19 inches, but can have varying height and depth. The mounting depth is important when you choose a shelf to be used as an accessory. Shelves that mount on all four corners of a server rack, such as 4-post server racks and cabinet server racks, will all have a maximum mounting depth.  Many of these server racks and shelves are adjustable, which means that there will be a minimum and maximum mounting depth. This information can be found on individual product pages under the Technical Specifications tab. It is important that the depth of the shelf is compatible with the server rack's minimum and maximum mounting depths so that it can be mounted. If a shelf only mounts on the front on a server rack, the mounting depth is not relevant as long as there is enough clearance behind the mounting point to accommodate the full depth of the shelf.

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installation

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.