Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2U ventilerad, utdragbar hylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 22,7 kg

Produkt ID: UNISLDSHF192

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

Funktioner
  • Stöder upp till 22,7 kg

  • Justerbart monteringsdjup från 702,2 mm till 802,2 mm

  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

Flera funktioner . . .
  • Vändbar kabelhanteringsarm medföljer

  • Ventilerad hylla för ökat luftflöde

  • Skenor med lås så att inte hyllan åker ut för långt

  • Stabil, 2 mm kallvalsad stålkonstruktion

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
239,99 € EUR exkl. moms
299,99 € inkl. moms

ID: UNISLDSHF192

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

UNISLDSHF192 justerbar, utdragbar rackhylla låter dig lägga till en ventilerad utdragbar hylla med kabelhantering i praktiskt taget vilket serverrack eller -skåp som helst med 4 stolpar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det justerbara monteringsdjupet gör att hyllan enkelt installeras i serverskåp med monteringsdjup från 702,2 mm till 802,2 mm. Skenorna har även en låsmekanism så att inte hyllan dras ut för långt eller åker in igen innan underhållet är färdigt.

Den utdragbara hyllan har en viktkapacitet på 22,7 kg och en ventilerad, kallvalsad stålkonstruktion för ökat luftflöde och hållbarhet i serverrummet eller kabelskåpet.

För att du enkelt ska kunna dra kablar smidigt genom hyllan skickar vi med en vändbar kabelhanteringsarm som kan fästas på hyllans baksida och en justerbar infattning som håller kvar utrustningen där du vill ha den på hyllan.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Nå utrustning på hyllan enkelt med enkel utdragning och låsmekanism
  • Monteras i praktiskt taget vilket standard rack som helst med 4 stolpar och skonor med justerbart monteringsdjup
  • Dra kablar smidigt genom racket med den medföljande kabelhanteringsarmen
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Få extra lagringsutrymme för hårdvara eller icke-rackmonterbar utrustning och tillägg
  • Installera i praktiskt taget vilket standard rack eller skåp som helst med 4 stolpar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder EIA RS310-D
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Frontmontering (fram och bak)
U-höjd 2U
Prestanda
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Utseende
Extern bredd 483 mm [19 in]
Extern höjd 85.2 mm [3.4 in]
Externt djup 609.6 mm [24 in]
Färg Svart
Kabinettjocklek 2 mm [0.1 in]
Kabinettyp Stål
Maximalt monteringsdjup 802.2 mm [31.6 in]
Minsta monteringsdjup 702.2 mm [27.6 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 9.9 kg [21.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Hyllmontering
2 - Montering för öronkrokar och utdragning (vänster/höger)
2 - Fäste för öronkrok (vänster/höger)
1 - Montering för kabelhantering
1 - Instruktionsbok
Certifikat
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg
UNISLDSHF19M

2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 90,7 kg
UNISLDSHF19H

2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 90,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

342,99 € exkl. moms
428,74 € inkl. moms

1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg
ADJSHELFHDV

1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg

Kraftigt, ventilerat hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms

1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg
ADJSHELFHD

1U hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 80 kg

Lägg till ett kraftigt, fast hyllplan med justerbart djup som passar i stort sett alla serverrack eller -skåp

110,99 € exkl. moms
138,74 € inkl. moms

Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg
ADJSHELF

Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Lägg till ett robust hyllplan med justerbart djup passar nästan alla typer av serverrack eller skåp

131,99 € exkl. moms
164,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.