Hyllplan

Vi har ett brett sortiment av hyllmonterad lagring som gör det enkelt att organisera och optimera ditt serverrum. I vårt sortiment av hyllplan ingår ett omfattande utbud av storlekar och funktioner för att passa dina specifika behov.

Vårt sortiment inkluderar:

  • Hyllplan för hyllor med 2 och 4 stolpar
  • Utdragbara hyllplan och lådor
  • Ventilerade hyllplan för ökat luftflöde
  • Fästen för skärmmontering
  • Paket med hyllskenor
21-30 av 31 resultant
2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS2U
2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 2U universalskenor med justerbart djup

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms
Adapterpaket för skendjup för serverhyllor - 1U
RDA1U
Adapterpaket för skendjup för serverhyllor - 1U

Gör din hylla flexibel genom att öka eller reducera monteringsdjupet på utrustning med 10 cm

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
2U ventilerad, utdragbar hylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 22,7 kg
UNISLDSHF192
2U ventilerad, utdragbar hylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 22,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

239,99 € exkl. moms
299,99 € inkl. moms
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg
UNISLDSHF19M
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart monteringsdjup – 56,7 kg

Lägg till en ventilerad, utdragbar hylla med inbyggd kabelhantering till vilket serverrack/serverskåp som helst

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms
1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar
RKPNLLT
1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar

Belys utrustningen i ditt rack med den här LED-rackbelysningen i 1U-utrymme

202,99 € exkl. moms
253,74 € inkl. moms
Universal Swivel VESA LCD Mounting Bracket for 19in Rack or Cabinet
RKLCDBKT
Universal Swivel VESA LCD Mounting Bracket for 19in Rack or Cabinet

Mount a 17-19 inch LCD panel with tilt and swivel action in a standard 19 inch rack/cabinet

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
2U Vented Rack Mount Cantilever 2 Post Shelf - Mid/Center Mount Server Rack Cabinet Shelf - 150lbs / 68kg
CABSHF2POSTV
2U Vented Rack Mount Cantilever 2 Post Shelf - Mid/Center Mount Server Rack Cabinet Shelf - 150lbs / 68kg

Add a high capacity mid-mount vented shelf to almost any standard 2 post server rack

117,99 € exkl. moms
147,49 € inkl. moms
3U 9 tums Djup Rackmontering Låsbar Förvaringslåda
SH39LK
3U 9 tums Djup Rackmontering Låsbar Förvaringslåda

Lägg till en robust 3U lagringslåda till alla standard 19 tums serverrack eller skåp

113,99 € exkl. moms
142,49 € inkl. moms
2U Rack Mount Cantilever 2 Post Shelf - Mid/Center Mount Server Rack Cabinet Shelf - 150lbs / 68kg
CABSHF2POST
2U Rack Mount Cantilever 2 Post Shelf - Mid/Center Mount Server Rack Cabinet Shelf - 150lbs / 68kg

Add a high capacity mid-mount fixed shelf to almost any standard 2 post server rack

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
UNIRAILS3U
3U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup

Montera 19-tums-servrar eller nätverksutrustning i valfritt standardrack med dessa 3U universalskenor med justerbart djup

141,99 € exkl. moms
177,49 € inkl. moms