StarTech.com

Adapterpaket för skendjup för serverhyllor - 1U

Gör din hylla flexibel genom att öka eller reducera monteringsdjupet på utrustning med 10 cm

Produkt ID: RDA1U

  • Öka eller minska monteringsdjupet på en hyllenhet (1U) i din serverhylla med 10 cm (4").
  • Spara pengar genom att installera utrustning med olika monteringsdjup i samma hylla
  • TAA-kompatibel
Visa mer
  • Hantera kablar inuti hyllan enklare genom att ändra utrustningens djup
  • Kan bära en total vikt på 40 kg i en installation med fyra stolpar, eller 2,5 kg i en installation med två stolpar
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)
U-höjd 1U
Prestanda
Viktkapacitet 2 stolpar 2,5 kg
Viktkapacitet 4 stolpar 40 kg
Utseende
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 10.1 cm [4 in]
Produktvikt 104.6 g [3.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 146.7 g [5.2 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - djup-adapter-fasten
4 - 10-32 x 5/8 skruvar
4 - 10-32 korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat