Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Jordningsplint för serverhyllor - 1U eller 10U

Produkt ID: GNDBAR1U

Skydda upp till tio enheter i din serverhylla från skador från statisk elektricitet med detta lättanvända jordningsband

Funktioner
  • Skyddar din hyllmonterade utrustning från elektriska överspänningar

  • Installeras enkelt i en standard serverhylla eller ett serverskåp

  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

  • Jordar upp till tio individuella enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
64,99 € EUR exkl. moms
81,24 € inkl. moms

ID: GNDBAR1U

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna jordningsplint på 1U eller 10U är ett enkelt sätt att jorda din värdefulla hyllmonterade utrustning. För att hjälpa till med att skydda din investering kan du fästa plinten till din serverhylla eller ditt serverskåp för att skapa en jordningskontakt för dina servrar, KVM-enheter, video-switchar och andra nätverksenheter. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Skydda din hyllmonterade utrustning

Jordningsplinten sammankopplar dina individuella hyllmonterade enheter så att statisk elektricitet får en direkt väg till jord. Utan jordningsväg kan din hyllmonterade utrustning skadas enkelt av elektriska överspänningar som orsakas av statisk elektricitet. Jordningsplinten skyddar din utrustning från dessa överspänningar så att du slipper kostnaden av att ersätta skadad utrustning.

Installeras enkelt i serverhyllan

Du kan montera jordningsbandet i alla sorters standard serverhyllor med hjälp av de medföljande M5-skruvarna och -korgmuttrarna.

GNDBAR1U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning
  • Fäst på nödvändig utrustning för att se till att inget av din utrustning tas ur spel av elektriska överspänningar
  • Slipp kostnaden av att byta ut dyra hyllmonterade enheter som skadats av elektriska överspänningar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Hyllmonterbar Ja
U-höjd 10U
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 482 mm [19 in]
Produktvikt 420 g [14.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Jordningsplint
12 - M5-skruvar på 20 mm
2 - M5 korgmuttrar
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.