StarTech.com

Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

Produkt ID: CMVER20UD

  • Förbättra utseendet på ditt rack med hjälp av en vertikal kabelhanterare med D-krokar
  • Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet
  • Gör ditt rack mer lättillgängligt genom att organisera dina kablar för problemfritt underhålla och skalbarhet
  • 91 cm (20U) hög
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Front and Rear Mount
Ramtyp Stål
U-höjd 20U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 86.4 cm [34 in]
Produkthöjd 8.7 cm [3.4 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 783.1 g [27.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.9 lb]
Package Height 10.5 cm [4.1 in]
Package Length 96 cm [37.8 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - vertikal kabelorganiserare
2 - M4 x 16 mm skruvar
4 - M4-muttrar
4 - 12 mm brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 91 cm
CMVER20UF
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m
CMVER40UF
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms
Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 1,8 m
CMVER40UD
Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 1,8 m

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms