StarTech.com

Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

Produkt ID: CMVER20UF

  • Förbättra utseendet på ditt rack med hjälp av en vertikal kabelhanterare med fingerkanaler
  • Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet
  • Gör ditt ställ mer lättillgängligt genom att organisera dina kablar för krångelfritt underhåll
Visa mer
  • 91 centimeter högt men tar inte upp någon monteringsplats i stället
  • Kabelhanteraren löper vertikalt längs sidan av stället för att styra kablarna mellan utrustning
  • Skydda din utrustning mot skador orsakade av plötslig kabelspänning
82,99 € EUR exkl. moms
103,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Front and Rear Mount
Ramtyp Stål och plast
U-höjd 20U
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 85.2 cm [33.6 in]
Produkthöjd 7.3 cm [2.9 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 2.3 kg [5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.8 kg [6.3 lb]
Package Height 12.8 cm [5 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - vertikal kabelorganiserare
4 - M5 korgmuttrar
4 - M5-korgskruvar
2 - M4-muttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 91 cm
CMVER20UD
Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 91 cm

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 20U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m
CMVER40UF
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 0U - 1,8 m

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms
Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 1,8 m
CMVER40UD
Vertikal kabelorganiserare med D-krokar - 0U - 1,8 m

Organisera dina kablar i ett rack eller skåp som är 40U eller större, med hjälp av denna vertikala kabelhanteringspanel

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms