StarTech.com

Serverrackskruvar och klämmuttrar - 10-32 - rackmonteringsskruvar och klämmuttrar som glider på - 50-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

Produkt ID: CLPSCRW1032

  • Enkel installation som glider på med klämmutter-design
  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • 50 x 10 32 skruvar medföljer
Visa mer
  • 50 x 10 32 muttrar medföljer
  • Medföljande skruvar är 19,05 mm långa
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer Mounting Screws and Clip Nuts
Trådtyp(er) 10-32
Utseende
Produktbredd 4.8 mm [0.2 in]
Produkthöjd 4.8 mm [0.2 in]
Produktlängd 19 mm [0.7 in]
Produktvikt 386 g [13.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 390.8 g [13.8 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - 10-32 skruvar
50 - klämmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

Serverrackskruvar och klämmuttrar - 10-32 - rackmonteringsskruvar och klämmuttrar som glider på - 50-pack
CLPSCRW1032
Serverrackskruvar och klämmuttrar - 10-32 - rackmonteringsskruvar och klämmuttrar som glider på - 50-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
50 Pkg M5 Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABCAGENUTS
50 Pkg M5 Cage Nuts for Server Rack Cabinets

Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality nuts

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
50 Pkg M6 Cage Nuts for Server Rack Cabinet
CABCAGENUTS6
50 Pkg M6 Cage Nuts for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality cage nuts

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
50-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp
CABSCREWM6
50-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp

Montera server, telecom och A/V-utrustning med dessa monteringsskruvar och muttrar i hög kvalitet

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWS
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality screws

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWSM6
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality screws

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6 rackskruvar och M6 korgmuttrar - 20-pack
CABSCRWM620
M6 rackskruvar och M6 korgmuttrar - 20-pack

Montera server, telecom och A/V-utrustning med dessa monteringsskruvar och muttrar i hög kvalitet

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms