StarTech.com

M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

Produkt ID: CABSCREWSM62

  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • Ett hundra M6-skruvar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 100
Medföljer monteringsskruvar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 583.1 g [20.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 587.4 g [20.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M6 skruvar

Certifikat

Relaterade produkter

50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWSM6
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality screws

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack
CABSCREWSM62
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
CABSCREWSM6B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCRWSM62B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms

Tillbehör