StarTech.com

Rackmonterbar PDU med 8 C13-uttag - 16 A - 3 m strömsladd (CEE7/7) - 1U

Lägg till åtta C13-eluttag till ditt serverrack med denna kraftfördelningsenhet

Produkt ID: PDU08C13EU

  • Garantera problemfri installation med en 1U EIA-310D-kompatibel PDU
  • Få bred kompatibilitet med en PDU med C13-uttag
  • 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd medföljer
Visa mer
  • Skydda din utrustning med en dubbel kretsbrytare som är inbyggd i PDU:n
  • Chassi i solitt stål för hållbarhet
  • 1U rackmonterbar design
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Eluttagskompatibilitet 8
Form Factor Horizontal
Hyllmonterbar Ja
Prestanda
Fasström Enfas-strömadapter
Maximal inström per fas 16A
Maximal total strömförbrukning per fas 16A
Maximal utspänning 240V
Överspänningsskydd 3 600 J
Överstyrningsgräns 3840 VA
Reglerad nedställd inström (Nordamerika) 16A
Strömsladd medföljer 3 m C19 till CEE7/7
Tillåten inspänning 110V - 240V
Tillåten utspänning 110V - 240V
Kontakt(er)
Inkontakt(er) 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Kontakt Input
Utdatakontakter 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Honuttag Output
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Utseende
Produktbredd 48 cm [18.9 in]
Produkthöjd 4.4 cm [1.7 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 2 kg [4.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.2 kg [4.9 lb]
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - rackmonterad PDU
1 - 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd
4 - M5-skruvar
4 - M5 korgmuttrar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar
4POSTRACK25
25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i denna 25U rack med öppen ram

587,99 € exkl. moms
734,99 € inkl. moms
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Store your servers, network and telecommunications equipment securely in this 12U wall-mountable rack

429,99 € exkl. moms
537,49 € inkl. moms
22U 36
RK2236BKF
22U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Förvara dina servrar och din nätverks- och telekommunikationsutrustning säkert i denna 22U-hylla av solitt stål

998,99 € exkl. moms
1 248,74 € inkl. moms

Tillbehör