StarTech.com

12 V DC 1,5 A universell strömadapter

Byt ut din strömkabel på 12 V DC (1,5 A) mot en tillförlitlig anslutning

Produkt ID: IM12D1500P

16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Den IM12D1500P universella strömadaptern (12 V DC, 1,5 A) kan användas som en ersättningsadapter eller extra AC-adapter för många av våra produkter, inklusive KVM-switchar, mediaförlängare och -konverterare, hårddiskkabinett och A/V-enheter. Se avsnittet Tillbehör för denna produkt för en komplett lista över kompatibla produkter.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Universella kontaktadaptrar är lämpliga för användning i Nordamerika, Storbritannien och Europa.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 18
Utspänning 12 DC
Utström 1.5A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet 0%~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.4 m [4.5 ft]
Produktbredd 50 mm [2 in]
Produkthöjd 40 mm [1.6 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 159 g [5.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 200 g [7.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Universell strömadapter (US/EU/UK)
Hot-Key Selection Nej
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej

Certifikat

Tillbehör