Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

Vad får jag ut av USB 3.1?

StarTech.com kommer att erbjuda många USB 3.1-produkter med vändbar kontakt

Vändbar kontakt

Anslut enheter enklare med den nya typ-C-kontakten som är helt vändbar.

Koppla in enheten åt rätt håll med en gång: aldrig mer att man kopplar in åt fel håll.

Minska risken för portskador på enheter.

USB 3.1 från StarTech.com kommer att ge förbättrad strömöverföring och -hantering

Förbättrad strömöverföring och -hantering

Ladda kraftfulla enheter snabbare, som till exempel bärbara datorer, surfplattor och smarttelefoner.

Förläng batteriets livslängd på dina mobila enheter med förbättrad strömhantering.

USB 3.1 från StarTech.com har dubbel bandbredd jämfört med USB 3.0

2x hastigheten av USB 3.0 och bakåtkompatibilitet

Fördubbla bandbredden jämfört med USB 3.0.

För över stora filer snabbare och enklare mellan enheter med upp till 10 Gbps.

Anslut dina äldre USB-enheter, inklusive USB 2.0, med bakåtkompatibilitet.

Den ursprungliga USB-standarden introducerades på 90-talet så att det skulle bli enklare att ansluta en dator till andra enheter, som till exempel skrivare, kameror, tangentbord och hårddiskar. Sedan dess har USB ersatt många äldre kontakter, som till exempel seriella och parallella portar, men evolutionen är långt ifrån fullbordad.

Snabbspola till 2015 när den nya generationen av USB 3.1 öppnar upp för nya möjligheter för bättre laddning, anslutning, video- och dataöverföring och allt genom en kabel vid den hisnande hastigheten på 10 Gbps!

Är du sugen på att fördubbla dina dataöverföringshastigheter med bättre strömöverföring för snabbare laddning? Med USB 3.1 får du dessa förbättringar plus bakåtkompatibilitet med dina tidigare USB 2.0-enheter.

StarTech.com kommer att lansera en full uppsättning av USB 3.1-kablar för att ge stöd åt de nyaste enheterna för 2015. Detta inkluderar en ny kontakt, typ-C, som är vändbar. Den besparar dig huvudvärken du får av att koppla in den åt fel håll. Dess lilla storlek men hållbara design gör att den passar till enheter i alla storlekar, från bärbara datorer till smarttelefoner.

KOMMER 2015

StarTech.com är en pionjär inom nya anslutningsprodukter för IT-proffs. Med introduceringen av USB 3.1 kommer vi att lansera en full uppsättning av produkter baserat på detta nya protokoll.

USB 3.1-kablar från StarTech.com
StarTech.com erbjuder USB 3.1-tilläggskort
Externa USB 3.1-kabinett från StarTech.com
USB 3.1-drivna dockningsstationer från StarTech.com