Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

HANTERA OCH SKYDDA
DIN DATA PÅ ETT ENKELT SÄTT

Förebygg datastöld med säkra raderingsmekanismer

Den känsliga information som fyller upp dina hårddiskar och USB flashminnen — såsom medicinsk, ekonomisk och företagsdata — kan enkelt återställas om den använts på ett felaktigt sätt.

Att endast radera lagringsenheter är inte längre ett lämpligt sätt att förstöra känslig information. Vårt sortiment av fristående och säkra raderare har ett trestegssystem för radering som hjälper till att förebygga filåterställning

Duplikator & Raderare

1:3 Standalone Hard Drive Duplicator & Eraser

SATDUP13
LÄS MER

Bärbar 1:5 duplikator & raderare för USB-minnen

USBDUP15
LÄS MER

Spara tid med fristående duplikatorer

Våra fristående enhetsduplikatorer gör det enkelt att bygga ut operativsystem eller migrera data, utan att använda ett värddatorsystem.

USB 3.0/eSATA HDD dockningsstation med 6 fack och dupliceringsfunktion

SATDOCK5U3ER LÄS MER

USB 3.0/eSATA 1:1 SATA dockningsstation med dupliceringsfunktion med UASP

SDOCK2U33RE LÄS MER

1:1 HDD/SSD-duplikator med säkerhetskopiering & återställning för avbildningsbibliotek

SATDUP11IMG LÄS MER