Översikt

Arbetsstationens produktivitet och datorns bärbarhet

Våra dockningsstationer för bärbara datorer möjliggör produktiviteten hos en fullskalig arbetsstation tillsammans med den bärbara datorns flexibilitet. Arbeta med flera bildskärmar, Gigabit Ethernet och få tillgång till all din kringutrustning och alla dina enheter vid ditt skrivbord. Koppla enkelt från din bärbara dator för att gå till ett möte - och anslut den igen precis lika enkelt.

3 främsta skälen till varför du ska ha en universell dockningsstation för bärbar dator

Anslutbarhet

Lägg till extra portar, funktioner eller förbättrad funktionalitet för moderna, smalare, bärbara datorer.

  • Fler skärmar och 4K-video
  • Gigabit Ethernet-anslutningar
  • Ytterligare USB-portar och USB-snabbladdning
  • Avancerad modern teknik som USB-C, Thunderbolt 3 och WiGig
  • Ger fler funktioner än proprietära e-dockningsstationer (portreplikatorer)

Bekvämlighet

​​Arbeta mer effektivt - arbetsstationens produktivitet och bärbara datorns flexibilitet.

  • En enda kabelanslutning
  • Laddning av bärbar dator
  • Minska på anslutning och frånkoppling av enheter
  • Enkelt vid storskalig kontorsutplacering
  • Ren arbetsplats utan oordning

Kompatibilitet

Enhetsflexibilitet och framtidssäkring.

  • Mac- och Windows-kompatibla
  • Uppgradera eller byt din bärbara dator, men behåll samma dockningsstation
  • Perfekt för arbetsmiljöer med BYOD eller CYOD (Ta med/Välj din egen enhet)
  • Perfekt för stationer som används för roterande anställda, gäster eller besökare.

Du behöver inte en stationär dator, förvandla din bärbara dator till en istället.

StarTech.com erbjuder det bredaste utbudet av universella dockningsstationer, så du är säker på att hitta den perfekta dockan som uppfyller dina unika behov.

Anslutbarhet

Port Authority

Utöka de portar du har till de portar du behöver.

Docking Station
Dra fulla nyttan av tekniken i din bärbara dator

En enda Thunderbolt 3-port ansluter till Thunderbolt 3-enheter, skärmar och alla USB-C-enheter, samtidigt som den stöder DisplayPort, USB 3.1 och PCIe.
Läs mer om Thunderbolt 3

Med WiGig-teknik kan du docka din bärbara dator trådlöst, vilket möjliggör sömlösa övergångar från skrivbord till möten.

USB-C-anslutningen stöder flera teknologier, ökade hastigheter och kan strömsätta din bärbara dator och dina enheter, samtidigt som den är kompakt och reversibel.

USB 3.0 är den tidigare standardanslutningen för USB som användes för att ansluta många enheter till nyare teknologi. USB 3.0-portarna på våra dockningsstationer ser till att det inte saknas portar för extra enheter.

1 +2 +3 och 4K lägger till omfattande bildskärmsmöjligheter

Med ytterligare videoutgångsportar kommer ytterligare skärmalternativ. StarTech.coms dockningsstationer erbjuder utgångar för en till tre skärmar och i 4K hög upplösning. Användningen av fler än en bildskärm ökar arbetsstationens produktivitet eftersom du effektivt kan utföra fler uppdrag samtidigt.

4k Ultra HD

Massor portar för att ansluta alla dina gamla och nya kringutrustning

Med massor av extra portar kan du ladda din telefon eller surfplatta och ansluta din bärbara dator till ytterligare enheter.

Laddning av bärbar dator (strömförsörjning)

Strömsätt och ladda din bärbara dator via strömsättning med Thunderbolt 3 och USB-C-teknik.

Gigabit Ethernet (trådbunden nätverksanslutning)

Ett trådbundet nätverk är den mest tillförlitliga anslutningen. Använd Gigabit Ethernet-porten på våra dockningsstationer för att ansluta till en trådbunden anslutning.

Ladda och synkronisera

Ladda och synkronisera din telefon och surfplatta med de snabbladdande USB 3.0-portarna på våra dockningsstationer.

PRODUKTSÖKNING

Hitta den perfekta produkten för dig

En kreativ professionell behöver mer avancerad video och grafik medan andra användare kanske bara behöver de mest väsentliga anslutningarna för kringutrustning, inom och utanför kontoret.

Basbehov

Perfekt för affärsresande eller användare av gemensamma arbetsplatser med enkla anslutningsbehov.

  • Portabla, resebekväma multi-portslösningar
  • Portlösningar för styrelsepresentationer och hotellrumskrav
  • Utrymmesbesparande, små och grundläggande portar
ANSLUT DIG

Förhöjd produktivitet

För måttliga krav för bärbara datorer och om du vill anordna en fullskalig arbetsstation.

  • Anslutningar till flera skärmar
  • Olika videoutgångsalternativ
  • Extra portar för USB-enheter, Gigabit Ethernet och laddning av din telefon
BLI PRODUKTIV

Hög prestanda

Konstruerade för höga krav på resurser eller unika behov.

  • Avancerad Thunderbolt 3-teknik
  • Dual 4K-upplösning
  • Trådlösa dockningsalternativ
  • Dubbla lösningar för bärbara datorer
  • Anslutningar för tre skärmar
HÖJ PRESTANDAN

Se vårt breda utbud av dockningsstationer

eller ladda ner vår Laptop Docking Station Finder för att hitta ditt perfekta alternativ.

ALLA DOCKNINGSSTATIONER

Behöver du en portabel lösning?
Multiport-adaptrar är perfekta..

ALLA MULTIPORT-ADAPTRAR