StarTech.com

Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Öka din bekvämlighet och förhindra trötthet när du står vid skrivbordet med denna ergonomiskt designade golvmatta

Produkt ID: STSMAT

  • Ergonomiskt designad anti-trötthet-matta uppmuntrar till hälsosamma rörelser för att öka bekvämligheten
  • Polyuretan ger en hållbar kudde att stå på vilket hjälper till med att reducera belastning på dina fötter, knän, höfter och din rygg
  • Idealisk storlek på 508x762 mm och får enkelt plats under skrivbordet när den inte används
Visa mer
  • Låg-statisk PVC-yta med svart lädermönster
  • Undersida med anti-halk
  • Vinklad kant förhindrar snubbel
  • Vattentålig yta för enkel rengöring
154,99 € EUR exkl. moms
193,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 51.2 cm [20.2 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 77 cm [30.3 in]
Produktvikt 1.3 kg [2.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 78.3 cm [30.8 in]
Package Width 53.1 cm [20.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

Certifikat

Relaterade produkter

Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

350,99 € exkl. moms
438,74 € inkl. moms