StarTech.com

Ergonomisk matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Stor

Ergonomisk golvmatta | 61 x 91 cm | Halkskyddad underdel

Produkt ID: STSMATL

  • Öka din komfort och minska trötthet med denna matta för stående skrivbord
  • Stor och mångsidig matta med avlastande egenskaper: 61 x 91 x 1,9 cm
  • Flexibel 1,9 cm tjock vaddering av polyuretan som bidrar till att minska belastningen
Visa mer
  • Halkskyddad underdel som hjälper till att förhindra att den ergonomiska golvmattan glider
  • Vinklad kant förhindrar snubbel
174,99 € EUR exkl. moms
218,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 60.9 cm [24 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 92.1 cm [36.3 in]
Produktvikt 1.8 kg [4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5 lb]
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 92.6 cm [36.5 in]
Package Width 61.7 cm [24.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

Certifikat

Relaterade produkter

Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord
STSMAT
Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Öka din bekvämlighet och förhindra trötthet när du står vid skrivbordet med denna ergonomiskt designade golvmatta

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms