StarTech.com

Matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Aktiv matta för stående skrivbord

Icke-plan ergonomisk golvmatta | 66 x 74 cm | vadderad 3D-topografi | Texturerad massagestång

Produkt ID: STSMATC

  • Uppmuntra rörelse när du står med den här ergonomiska anti-trötthetsmattan med beräknad topografi
  • Premium 3D-funktioner inkluderar en texturerad massagestång, teardrop flex center och upphöjda sidopaneler.
  • Flexibel tjock dämpning av polyuretanskum för att öka komforten medan du står
Visa mer
  • Stor anti-trötthetsmatta: 66 x 74 cm
  • Skjut den på plats med bara en fot
169,99 € EUR exkl. moms
212,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Konturerad 3D-topografi Textured Massage Bar, Teardrop Flex Center och upphöjda sidopaneler.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 730 mm [28.7 in]
Produkthöjd 70 mm [2.8 in]
Produktlängd 655 mm [25.8 in]
Produktvikt 3400 g [120 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.2 kg [9.3 lb]
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 755 mm [29.7 in]
Package Width 685 mm [27 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta
1 - snabbstartsguide

Certifikat