StarTech.com

Sitta/stå skärmarm

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna sitta/stå-skrivbordsmontering

Produkt ID: ARMSTSCP1

  • Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsstation med denna sitta/stå skärmarm för upp till 24 tums-bildskärmar
  • Höjdjustering av arbetsytan: 450 mm
  • Skärmhållarens höjdjustering: 124 mm
Visa mer
  • Justera skärmen för perfekt vy med -90° till 90° svängning och -5° till 35° lutning
  • Visningsavstånd: 408,7 mm
  • Roterar 360° för landskaps- eller porträttvy
  • Organisera din arbetsstation med den inbyggda kabelhanteringen
  • Armen kan vikas tillbaka och tangentbordet fällas ihop till 90° för att spara utrymme när de inte används
  • Flera installationsalternativ med klämma eller genomföring för utrymmesbegränsade områden som skrivbordshörn och baksidor
  • 100x100 mm, 75x75 mm VESA-monteringskompatibel
  • TAA-kompatibel
493,99 € EUR exkl. moms
617,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster 100x100 mm
75x75 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +35° / -5°
Maximal skärmstorlek 24in
Skärmarmens viktkapacitet med genomföringsmontering 8 kg
Tangentbordsbrickans viktkapacitet med genomföringsmontering: 2,5 kg
Skärmarmens viktkapacitet med klämmontering: 8 kg
Tangentbordsbrickans viktkapacitet med klämmontering: 1,5 kg
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 1.1 m [3.8 ft]
Produkthöjd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 66.6 cm [26.2 in]
Produktvikt 11.4 kg [25.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 12.4 kg [27.4 lb]
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 88.7 cm [34.9 in]
Package Width 40.2 cm [15.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Monitorarm
1 - pelare
1 - tangentbordsbricka
1 - hölje för tangentbordsbricka
1 - bas
1 - VESA-skärmmontering
1 - plastbricka
1 - metallbricka
1 - M8x20 mm-skruv
2 - M6x25 mm skruvar
4 - M6x12 mm-skruvar
3 - M6x10 mm-skruvar
1 - M6x8 mm-skruvar
4 - M4x10 mm-skruvar
4 - basskruvar
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
2 - självhäftande remsa
1 - hylsnyckel
1 - basdyna
1 - basplatta
1 - M8x65 mm-skruvar
1 - Platta för kabelhål
4 - klämskruvar
1 - L-hylsa
1 - kläm- och skruvsats
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Sitta/stå-skärmarm för två skärmar
ARMSTSCP2
Sitta/stå-skärmarm för två skärmar

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna dubbla hållare för två skärmar för sitta/stå-skrivbordsmontering

559,99 € exkl. moms
699,99 € inkl. moms
Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

350,99 € exkl. moms
438,74 € inkl. moms
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta
ARMSTSL
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

539,99 € exkl. moms
674,99 € inkl. moms

Tillbehör