StarTech.com

Tangentbordsbricka under skrivbord - justerbart

Arbeta mer bekvämt med denna lättjusterbara ergonomiska tangentbordsbricka

Produkt ID: KBTRAYADJ

  • Minimera belastningen på dina armar med denna ergonomiska tangentbordsbricka med handledsstöd
  • Rymlig design, 670 mm B x 255 mm D
  • Stabil plattform med viktkapacitet på 2 kg
Visa mer
  • Placera ditt tangentbord för bästa komfort, med +15°/-15° vinkeljustering
  • Kan vridas åt höger eller vänster med +20°/-20° vridområde
  • Höjdjusteringsområde på 170 mm
  • Monteras under skrivbordet för att frigöra yta
  • Flytta in eller ut tangentbordet från skrivbordet för att hitta den perfekta placeringen, med ett förlängningsområde på upp till 320 mm
  • Spårmonterad konstruktion döljer din tangentbordsbricka under skrivbordet
  • Inbyggd kabelhantering
101,99 € EUR exkl. moms
127,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Under skrivbord
Prestanda
Keyboard Tray Tilt +15° / -15°
Vridning/pivotering +20° / -20°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2 kg [4.4 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Keyboard Tray Depth 255 mm [10 in]
Keyboard Tray Width 670 mm [26.4 in]
Produktbredd 78.2 cm [30.8 in]
Produkthöjd 21.5 cm [8.5 in]
Produktlängd 67 cm [26.4 in]
Produktvikt 5 kg [11.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 5.4 kg [11.9 lb]
Package Height 14.3 cm [5.6 in]
Package Length 69.3 cm [27.3 in]
Package Width 30.5 cm [12 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - tangentbordsbricka
1 - glidskena
1 - tangentbordsarm
4 - skenans skruvar
4 - brickans skruvar
4 - monteringsskruvar
4 - skruvbrickor
2 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat