StarTech.com

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med bildskärmsarm - 90 cm bred arbetsyta - för upp till 30" bildskärm

Förvandla ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsstation, med enkel höjdjustering och ett fäste för skärm (för upp till 30" skärm)

Produkt ID: BNDSTSLGPVT

  • Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
  • Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)
  • Stöd för en skärm på upp till 30"
Visa mer
  • Armen erbjuder ett brett utbud av höjdjusteringar längs med stolpen, upp till 302 mm
  • Bildskärmsarmen ger +90°/-15° lutning och 360° vridning runt stödstolpen
  • Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
  • Höj- och sänkbar arbetsstation med konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
  • Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa
634,99 € EUR exkl. moms
793,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Genomföringsmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Arbetsstationens höjdjusteringområde 399 mm
Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 302 mm
Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg
Arbetsytans viktkapacitet med bildskärmsarm: 10,7 kg
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -15°
Maximal skärmstorlek 30in
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 11 kg [24.3 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbredd 88.9 cm [35 in]
Produkthöjd 16 cm [6.3 in]
Produktlängd 67 cm [26.4 in]
Produktvikt 20.1 kg [44.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 24.7 kg [54.5 lb]

Certifikat

Tillbehör