StarTech.com

Bärbart laptopstativ - justerbart

Arbeta bekvämt genom att ställa in skärmen till ögonnivå med hjälp av sex justerbara vinkelinställningar

Produkt ID: LTRISERP

  • Få en bekvämare arbetsställning med det här justerbara stativet för bärbara datorer
  • Lättjusterad till sex olika vinklar (15° till 39°) för perfekt vinkling och höjd
  • Den självventilerande designen hjälper till att avleda värme medan datorn är igång
Visa mer
  • Kompakt plattformsdesign (287 mm x 210 mm) passar för de flesta laptoppar
  • Ultratunn (10 mm) och lätt (358 g) design som du lätt viker ihop och tar med dig
  • Praktiskt inbyggt handtag
  • Gummibelägg och infällbar flik för att hålla datorn på plats
  • Passar även surfplattor från 9" till 12" (229 mm till 305 mm)
  • TAA-kompatibel
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Utseende
Färg Black & Gray
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 28.7 cm [11.3 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 21 cm [8.3 in]
Produktvikt 372 g [13.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 470 g [16.6 oz]
Package Height 22.1 cm [8.7 in]
Package Length 29.8 cm [11.7 in]
Package Width 21 mm [0.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - stativ för bärbar dator
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Tillbehör