StarTech.com
Ny

Dokumenthållare - 7 vinkelinställningar

Skrivbordsdokumentstativ | bakplatta i metall | vikbar

Produkt ID: DOCHOLDSTND

  • Robust och lätt dokumentstativ, 28,5 cm bred, håller kopia i upprätt läge
  • Bekväm översikt, med sju vinkelinställningar, för att minska nackrörelse
  • Lätt hopvikbar till platt lägen när den inte används
Visa mer
  • Mångsidig användning med utskriftsdokument, kataloger och surfplattor
  • Ingen montering behövs
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Prestanda
Justerbart stafflistativ 7 vinkelinställningar
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Metal and Plastic
Produktbredd 285 mm [11.2 in]
Produkthöjd 202 mm [8 in]
Produktlängd 152 mm [6 in]
Produktvikt 535 g [18.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 570.000
Package Height 23.000
Package Length 295.000
Package Width 243.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Dokumentinnehavare
1 - snabbstartsguide

Certifikat