StarTech.com

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

Produkt ID: ARMSLIMDUO

  • Den dubbla skärmmonteringen stöder två skärmar på 12" till 30", sida vid sida
  • Två oberoende armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering
  • Två USB-genomströmningsportar och två 3,5 mm audioportar
Visa mer
  • Stöder upp till 8,0 kg per monteringsarm
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Landskap till porträtt-skärmrotation
  • 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen
  • Inbyggda kablar på 1,4 m för USB- och audio-genomströmningsportar
  • Gömd kabelhantering
  • Montera på ett skrivbord eller bord med hjälp av en C-klämma
  • VESA 75x75/100x100 fungerar med alla skärmar med VESA-montering
  • VESA snabböppning
227,99 € EUR exkl. moms
284,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -65°
Maximal armförlängning 567.5 mm [22.3 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Maximum Arm Span 1135 mm [44.7 in]
Panorering 180°
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 90 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 135° runt stödstolpen
360° vid armbågen
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktvikt 6.1 kg [13.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.7 kg [17 lb]
Package Height 14.3 cm [5.6 in]
Package Length 80.3 cm [31.6 in]
Package Width 24.6 cm [9.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - monteringsarm
2 - skrivbordsklämmor (övre fäste)
2 - skrivbordsklämmor (nedre fäste)
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M4x30 mm skruvar
8 - plastbrickor
1 - M4 insexnyckel
1 - M5 insexnyckel
8 - M6x12 mm skruvar
4 - M8x12 mm skruvar
2 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på 12" till 24"

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Skärmmontering | Höjdjusterbar | Horisontell eller vertikal inställning | Verktygslös montering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart
ARMBARDUO
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör