StarTech.com

Handledsstöd - Ergonomisk - Glidande - Silver

Handledsstöd till skrivbordet | Vadderat tyg | Bärbar

Produkt ID: ROLWRSTRST

  • Ergonomiskt handledsstöd hjälper till att stödja handleden när du använder musen
  • Kompakt och modern skivformad design, bara 9,6 cm i diameter
  • Konturerad vadderad överdel som formar sig efter handleden, som en kudde
Visa mer
  • Den övre ytan har nättyg i snyggt silver
  • Bottenytan har en slitstark och jämn yta för att skydda ditt bord eller skrivbord från repor
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Silver & White
Kabinettyp Plastic, Foam and Mesh Fabric
Produktbredd 96 mm [3.8 in]
Produkthöjd 27 mm [1.1 in]
Produktlängd 96 mm [3.8 in]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 136 g [4.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 142 mm [5.6 in]
Package Width 170 mm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Glidande handledsstöd

Certifikat