StarTech.com

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

Produkt ID: ARMUNONB

  • Optimera skrivbordsytan genom att lyfta skärmen och den bärbara datorn från skrivbordet
  • Återskapa en konfiguration med dubbla skärmar genom att integrera din bärbara dator som en sekundär skärm
  • Arbeta bekvämare med problemfria skärmjusteringar
Visa mer
  • Stöder en skärm på 15-27" (8 kg)
  • Stöder en bärbar dator på upp till 8 kg
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Lutning -90° / +85°
Lutning på bricka för bärbara datorer 90° tilt from horizontal to vertical
Maximal armförlängning 558.7 mm [22 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 15in
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 90 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.6 lb]
Vridning/pivotering 180° för skärmen
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Den maximala förlängningen på brickarmen för bärbara datorer mäts från pålen till brickans mitt.
Utseende
Bredd på bricka för bärbara datorer 320 mm [12.6 in]
Färg Svart
Höjd på bricka för bärbara datorer 240 mm [9.4 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 30 cm [11.8 in]
Produkthöjd 20 cm [7.9 in]
Produktlängd 0.000
Produktvikt 2.8 kg [6.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6 kg [13.3 lb]
Package Height 15.2 cm [6 in]
Package Length 47.9 cm [18.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - vridarm
1 - Förlängningsarm
1 - bricka för bärbar dator
1 - fjäderarm
1 - påle och klämma
4 - M4x12 skruvar
4 - M4x30 skruvar
4 - M5x12 skruvar
1 - M6x25-skruv
4 - M5-muttrar
1 - M3 insexnyckel
1 - M5 insexnyckel
4 - Brickor
1 - höjdjusteringsring
1 - kabelhanteringsklämma (påle)
2 - kabelhanteringsklämma (arm för bärbar dator)
4 - gummidynor
1 - plastskydd
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skärmmontering för skrivbord
ARMPIVOT
Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil
ARMSLIM
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMPIVOTE
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms

Tillbehör