StarTech.com

Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

Produkt ID: ARMPIVOT

  • Justerbar monitorarm med flera justeringar för position/vinkel
  • Stöder skärmar från 12 till 30" (14 kg)
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
Visa mer
  • +90/-15° lutning
  • 360° rotation runt stödstolpen
94,99 € EUR exkl. moms
118,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Nej
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm
Hålstorlek på fästet: 10-60 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -15°
Maximal skärmstorlek 34"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 14 kg [30.9 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 20" (50.8 cm).
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 mm [0 in]
Produktlängd 0 mm [0 in]
Produktvikt 2 kg [4.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.6 kg [5.7 lb]
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 54.8 cm [21.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Stödstolpe
1 - Skärmmontering
1 - Stor C-klämma
1 - Liten C-klämma
1 - Handskruv
1 - Tryckplatta
4 - Tumskruvar
4 - M6x12 mm Phillips-skruvar
4 - M5x14 mm insexskruvar
1 - M4x15 mm Phillips-skruv
1 - Rund han-packning
1 - Rund hon-packning
1 - Kabelklämma
1 - EVA-dyna
1 - M3-insexnyckel (2,5 mm)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar
ARMUNONB
Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil
ARMSLIM
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMPIVOTE
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör