StarTech.com

Båshängande skärmmontering

Maximera den lediga arbetsytan på ditt skrivbord genom att montera skärmen på båsets vägg

Produkt ID: ARMCBCL

  • Optimera arbetsytan genom att helt ta bort skärmen från skrivbordet
  • Arbeta bekvämare med problemfri justering av höjd och lutning
  • Stödjer en skärm upp till 30" (9 kg)
Visa mer
  • I stort sett ingen montering behövs
  • Optimerad för vägghöjder från 483 till 762 mm ovanför bordsskivan
  • Går att justera 40 cm i höjdled
85,99 € EUR exkl. moms
107,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Nej
Monteringsalternativ Båsvägg
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Maximal skärmstorlek 30in
Tjocklek på monteringsyta 38 mm till 139 mm
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 46 cm [18.1 in]
Produktlängd 93 mm [3.7 in]
Produktvikt 796 g [28.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.2 kg [2.6 lb]
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hängande skärmmontering till bås
1 - litet L-fäste
1 - stort L-fäste
2 - gummidynor
4 - M4x12 skruvar
4 - M4x25 skruvar
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör