StarTech.com
Framtida

Skärmfäster för bås - Med mikrojustering

Skärmhängare för bås | Höjdjusterbart | Stål | För upp till 32-tums skärmar

Produkt ID: ARMCBCLB

  • Spara utrymme med detta skärmfäste för bås för 17 till 32 tums skärmar
  • Kraftigt fäste i stål hanterar skärmar på upp till 8 kg vardera
  • Kan justeras i höjdled upp till 30 cm och kan vinklas, snurras och roteras
Visa mer
  • Häng upp flera skärmar och rikta in dem med mikrojustering
  • Den justerbara skärmhängaren för bås fungerar med de vanligaste båsväggarna
79,99 € EUR exkl. moms
99,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 0 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Nej
Monteringsalternativ Båsvägg
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning +10° / -10°
Maximal skärmstorlek 32in
Skärmrotation +180° / -180°
Tjocklek på monteringsyta 38 mm till 139 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +10° / -10°
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 136.000
Produkthöjd 136.000
Produktlängd 510.000
Produktvikt 1600.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0 lb]
Package Height 0.000
Package Length 0.000
Package Width 0.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Fäste för bås
1 - EVA-skumplatta
1 - insexnyckel
4 - Brickor
4 - Brickor
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M4x16 mm skruvar
4 - M5x12 mm skruvar
4 - M5x16 mm skruvar
1 - Användarhandbok

Certifikat