StarTech.com

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på 12" till 24"

Produkt ID: ARMDUAL

  • Montera två skärmar på 12" till 24" (maxvikt på 13,6 kg per skärm)
  • Två ledade armar för många olika rörelser
  • 360° rotation runt stödstången och vid armbågen, 180° rotation vid axeln
Visa mer
  • Rotation av liggande till stående, plus +/- 90 graders lutning och +/- 90 graders panorering
  • Maximal armförlängning på 445 mm
199,99 € EUR exkl. moms
249,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-70 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / - 90°
Maximal armförlängning 445 mm [17.5 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Panorering +90° / - 90°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 13.6 kg [30 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödpelaren
180° vid axeln
360° vid armbågen
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 mm [0 in]
Produktlängd 0 mm [0 in]
Produktvikt 4 kg [8.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.9 kg [10.8 lb]
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 58 cm [22.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Ledade monitorarmar
1 - Skrivbordsklämma
1 - Platta för kabelhål
1 - DEK
2 - Täckplåtar
8 - Brickor
8 - M4x12 mm Phillips-skruvar
8 - M4x25 mm Phillips-skruvar
2 - M6x12 mm Phillips-skruvar
2 - M6-brickor
2 - Kabelklämma
4 - Tätningar i plast
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Skärmmontering | Höjdjusterbar | Horisontell eller vertikal inställning | Verktygslös montering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

227,99 € exkl. moms
284,99 € inkl. moms
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart
ARMBARDUO
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör