StarTech.com

Dubbelskärmsfäste - vertikalt - stål

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på upp till 27 tum

Produkt ID: ARMDUALV

  • Spara utrymme genom att montera två skärmar vertikalt med detta fäste för dubbla skärmar
  • Stöder två skärmar 13 tum till 27 tum (max vikt per skärm: 10 kg)
  • Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 700 mm
Visa mer
  • Justera skärmvinkeln enkelt med + 45/- 45 graders lutning och + 45/- 45 graders vridning och 360 graders rotation.
  • Kraftig stålkonstruktion
138,99 € EUR exkl. moms
173,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hålstorlek på fästet: 10,5-50 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits UltraWide Displays Ja
Lutning + 45° / - 45°
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 10 kg [22.1 lb]
Vridning/pivotering +45° / -45°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 90 cm [35.4 in]
Produktlängd 11.6 cm [4.6 in]
Produktvikt 3.4 kg [7.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.2 kg [9.4 lb]
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 43.8 cm [17.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - Skrivbordsklämma
1 - kabelhålskrage
2 - VESA-skärmmonteringar
1 - pålkontakt
2 - klämmor för kabelhantering
1 - skydd
5 - gummidynor
1 - Platta för kabelhål
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M5x12 mm skruvar
8 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör