StarTech.com

Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - silver

VESA-skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Kraftig aluminium | För skärmar upp till 34 tum

Produkt ID: ARMPIVOTHD

  • Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 9 kg
  • Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 33,8 tum/85,9 cm)
  • Smidig höjdjustering (upp till 335 mm) med ett tryck med gasfjäderarm
Visa mer
  • Hållbar och kraftig konstruktion i aluminium med attraktiv silveryta
  • Ledad arm kan rotera och vridas 180 grader och ger lutning på +90/-90 grader
117,99 € EUR exkl. moms
147,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-80 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10,5-50 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Lutning +90° / - 90°
Maximal armförlängning 605 mm [23.8 in]
Maximal höjd 505 mm [19.9 in]
Maximal skärmstorlek 34"
Minimum Height 170 mm [6.7 in]
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 180°
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Vridning/pivotering 180°
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 9 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 35 tum (88,9 cm).
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 28.4 cm [11.2 in]
Produkthöjd 52.9 cm [20.8 in]
Produktlängd 96 mm [3.8 in]
Produktvikt 3.1 kg [6.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.5 kg [9.9 lb]
Package Height 11.3 cm [4.4 in]
Package Length 49.5 cm [19.5 in]
Package Width 32 cm [12.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - fjäderarm
1 - VESA-skärmmontering
1 - kabelhål basplatta
1 - Platta för kabelhål
1 - L-fäste
1 - Skrivbordsklämma
5 - klämskruvar
1 - kabelhålsknapp
2 - gummidynor
1 - hållare till insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - M4x12 mm ställskruvar
4 - M5x12 mm skruvar
1 - kabelhålsskruv
4 - Brickor
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör