StarTech.com

Stativ för två skärmar - Horisontell - Silver

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

Produkt ID: ARMDUOSS

  • Förbättra produktiviteten och frigör utrymme genom att montera två skärmar på upp till 24 tum
  • Lågprofilbas med attraktiv silverfärg, sitter nära din kontorsvägg
  • Fristående skärmstativ med tvärslådesign håller skärmarna på plats
Visa mer
  • Enkel höjdjustering längs stången och +/- 15 graders lutning för anpassad visning
  • Stativet i stål och aluminium stöder VESA 75x75, 100x100 och klarar bildskärmar på 8 kg vardera
143,99 € EUR exkl. moms
179,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Nej
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +/-15
Maximal höjd 405 mm [15.9 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 360° för varje skärm
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 95 cm [37.4 in]
Produkthöjd 41 cm [16.1 in]
Produktlängd 18 cm [7.1 in]
Produktvikt 7280 g [257 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7380 g [260.5 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 30.5 mm [1.2 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - pelare
1 - basplatta
3 - M6x15 mm skruvar
1 - kabelhanteringsklämma (pelare)
1 - pelarlock
1 - höjdjusteringsring
1 - tvärstång
2 - VESA-fästen
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M4x30 mm skruvar
8 - plastbrickor
1 - M3 insexnyckel
1 - M4 insexnyckel
1 - M5 insexnyckel
2 - kabelhanteringsklämmor (tvärstång)
1 - Instruktionsbok

Certifikat