StarTech.com

Väggmonterad monitorarm - enkelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och arbeta bekvämare med den justerbara vridmonteringen

Produkt ID: ARMWALLS

  • Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
  • Stöder en skärm eller TV på 13"-27" och upp till 15 kg
  • Arm förlängs 195 mm
Visa mer
  • Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet
  • Lutas +- 45° för enkel justering upp eller ner
  • Enkel installation med väggplatta som skjuts in
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
  • Kabelhantering
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Höjdjustering Nej
Lutning + 45° / - 45°
Maximal armförlängning 195 mm [7.7 in]
Maximal skärmstorlek 34"
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation
Viktkapacitet 15 kg [33.2 lb]
Vridning/pivotering +90° / - 90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 19.5 cm [7.7 in]
Produkthöjd 11.9 cm [4.7 in]
Produktlängd 15.4 cm [6.1 in]
Produktvikt 482 g [17 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.8 kg [1.7 lb]
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 24.1 cm [9.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - monitorarm
1 - monteringsplatta
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - paket med skruv
4 - M4x14 mm skruvar
4 - M5x14 mm skruvar
2 - Skruvar
2 - väggskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar
ARMWALLDS
Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och maximera visning med vridbar förlängningsarm

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Skärm-väggmontering - aluminium
ARMWALL
Skärm-väggmontering - aluminium

Frigör yta genom att montera skärmen och enkelt justera positionen med denna pivoterande väggmontering

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms