StarTech.com

Tv-fäste för takmontering av bildskärmar vända från varandra - 1,06 till 1,52 m stolpe

Dubbel bildskärmsmontering | Alla riktningar | För 32- till 75-tums bildskärmar

Produkt ID: FPCEILBTB

  • Spara utrymme med detta tv-fäste för takmontering som hänger två 32 till 75 tums tv-skärmar vända från varandra
  • Enkel höjdjustering med minsta/högsta förlängning av stolpens längd på 1060 till 1560 mm
  • Flexibelt tv-fäste för takmontering som kan vridas +60°/-60° för att anpassas till lutande eller plana tak
Visa mer
  • Vrid bildskärmen +180°/-180° runt stolpen och luta +5°/-20°
  • Monteringsfäste i stål med stöd för upp till 45 kg per bildskärm
745,99 € EUR exkl. moms
932,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Takmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Höjdjustering Ja
Lutning +5° / -20°
Maximal höjd 1560 mm [61.4 in]
Maximal skärmstorlek 75"
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Minsta displaystorlek 32"
Skärmrotation 360°
Video Wall Nej
Viktkapacitet 45 kg [99.5 lb]
Vridning/pivotering +- 180°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 16.5 cm [6.5 in]
Produkthöjd 83.5 cm [32.9 in]
Produktlängd 68 cm [26.8 in]
Produktvikt 9.8 kg [21.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10.8 kg [24 lb]
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 93.5 cm [36.8 in]
Package Width 31 cm [12.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Övre stolpe (med takmontering)
1 - lägre påle
1 - TV-montering
4 - vertikala fästen
2 - horisontella fästen
2 - M5 x 55-skruvar
2 - Muttrar
8 - M5 x 14 mm skruvar
8 - M6 x 14 mm skruvar
8 - M6 x 30 mm skruvar
8 - M8 x 30 mm skruvar
8 - M8 x 50 mm skruvar
8 - rektangulära brickor
4 - Runda brickor
16 - små distanshållare
16 - stora distanshållare
4 - Skruvar för takmontering
4 - betongankare
1 - skruvnyckel
1 - insexnyckel
1 - monteringsmall
1 - Användarhandbok

Certifikat