StarTech.com

Videoväggfäste - utdragbar konstruktion - finjusteringar

Videoväggsystem för TV | Stål | Stöldskydd | För 45- till 70-tums skärmar

Produkt ID: VIDWALLMNT

  • Skapa en imponerande videovägg med detta TV-fäste för platt-TV, som passar skärmar på 45 till 70 tum (stöldsäker konstruktion)
  • Dra enkelt ut upp till 306 mm för åtkomst bakom skärmen när justeringar behövs
  • 6 punkter för finjustering (vertikal, lutning och vridning) för exakt skärmjustering
Visa mer
  • Med de rörliga sidfästena kan du justera skärmar från vänster eller höger, och en vridningsvinkel på +1,2/-1,2 grader möjliggör exakt justering
  • Kraftig stålkonstruktion som håller för skärmar på upp till 70 kg
437,99 € EUR exkl. moms
547,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Minimum Profile from Wall 143 mm [5.6 in]
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestanda
Anti-theft Ja
Lutning +3° / -5°
Maximal armförlängning 306 mm [12 in]
Maximal skärmstorlek 70"
Minsta displaystorlek 45”
Video Wall Ja
Viktkapacitet 70 kg [154.7 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Skärmväggracket är särskilt avsett för exakt skärmjustering. Luta skärmen +3°/-5°, justera svängvinkeln från +1,2° till 1,2° och sväng skärmen + 3° till - 3°.
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel and Aluminum
Produktbredd 30.6 cm [12 in]
Produkthöjd 48.3 cm [19 in]
Produktlängd 93.4 cm [36.8 in]
Produktvikt 15.7 kg [34.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 16.5 kg [36.5 lb]
Package Height 20 cm [7.9 in]
Package Length 1 m [3.4 ft]
Package Width 51 cm [20.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggplatta
1 - justeringsmodul
2 - adapterfästen
2 - proppar
2 - plastflikar
1 - insexnyckel
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x20 mm-skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
4 - stora distanshållare
6 - 6,3x55 mm skruvar
6 - betongankare
6 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör