Översikt

Videoskärmadaptrar

Från äldre till ultramodern anslutningsteknik - StarTech.com har det största utbudet av videoadaptrar.

Enkel anslutning till externa skärmar för ökad produktivitet, eller enkel anslutning till alla projektorer, vilket säkerställer att din nästa presentation flyter på bra.

Skärmadaptrar för en skärm

Anslut din enhet till en extern bildskärm. Våra skärmadaptrar för enstaka skärmar inkluderar anslutningar från DisplayPort, USB-C och Thunderbolt 3 till HDMI, DVI eller VGA-skärmar.

Skärmadaptrar för flera skärmar

Anslut flera skärmar till din enhet, för mer skärmutrymme och möjligheten att lättare kunna multitaska. Vårt breda utbud av adaptrar för flera bildskärmar innehåller många skärmalternativ att välja mellan.

Multiport-skärmadaptrar

Utöka din bärbara dators videoport till nästan alla typer av videoutgångar. Våra multiportadaptrar är utformade för att säkerställa att alla kan ansluta till vilken monitor eller projektor som helst.

Skärmanslutningsteknologier

Konvertera och anslut från din USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort eller någon annan videoport till alla bildskärmar

USB-C

  • Levererar fullständig I/O-support för ytterligare funktioner som kan läggas till skärmadaptrar, till exempel USB-strömförsörjning och presentationsläg
  • Använd USB-C-porten på din bärbara dator för att ansluta till DisplayPort, HDMI-, VGA- eller DVI-bildskärmar
  • Kompakt, reversibel kontakt ger enkel och kraftfull videoanslutning
  • Stöder upp till 4K 60Hz videoutgång, för grafikintensiva applikationer

Thunderbolt 3

  • Multitaska med två 4K 60Hz-skärmar via en enda Thunderbolt 3-port
  • Kör resurskrävande program utan att tappa prestanda
  • Upplev en 5K 60Hz-skärm med hjälp av två DisplayPort-kablar
  • Stöd för Mac- och Windows-operativsystem

DisplayPort/Mini DisplayPort

  • Anslut din DisplayPort- eller Mini DisplayPort-enhet till HDMI-, VGA- och DVI-projektorer eller skärmar via adaptrar
  • Stöder 4K 60Hz
  • Massor av DisplayPort-konverterare, adaptrar och kablar för att ansluta till äldre projektorer eller bildskärmar

USB 3.0

  • Förvandla vilken USB-port som helst till en extern videoutgång
  • De flesta moderna enheter har minst en USB-port
  • Anslut till ytterligare 1080p-skärmar eller 4K Ultra HD-skärmar
  • Övervinn bristen på videoportar genom att lägga till en bildskärm via USB

HDMI

  • Anslut HDMI-aktiverade enheter direkt till HDMI-kompatibla skärmar eller TV-apparater
  • Anslut din HDMI-enhet till DisplayPort-, VGA- och DVI-projektorer eller skärmar via adaptrar
  • Stöder upp till 4K 60 Hz
  • En allt i ett-design med både kabel och adapter överför digitala signaler och ljudsignaler
PRESENTATIONER

Vi håller din bärbara dator vaken. Publiken är ditt problem.

Vi introducerar vår nya presentationsadapter.

Detta är ingen vanlig USB-C-videoadapter. Med en unik presentationslägesväljare förhindrar adaptern att din bärbara dator startar skärmsläckaren, går i viloläge eller strömsparläge när den är ansluten till en projektor eller bildskärm.

Så länge väljaren är i påslaget läge går datorn inte in i viloläget.

Du kan slå på eller av presentationsläget beroende på din situation - på, när du är i styrelserummet och håller ett möte, av, när du är på ditt skrivbord.

Finns i VGA- och HDMI-modeller, är perfekt för styrelserummet eller ett idealiskt resetillbehör för affärsmannen.

USB-C till VGA CDP2VGASA
USB-C till HDMI CDP2HD4K60SA
PRODUKTSÖKNING

Se hela sortimentet med StarTech.com skärmadaptrar: