StarTech.com

Justerbart fotstöd

Få en bekvämare, mer ergonomisk arbetsmiljö

Produkt ID: FTRST1

  • Få en bekvämare arbetsställning med det här justerbara fotstödet
  • Med stor plattform 45 cm x 35 cm för flexibel anpassning
  • Justerbar höjd från 9,5 cm till 12,3 cm
Visa mer
  • Enkel inställning med två lutningsvinklar (15°/ 30°) för perfekt anpassning
  • Använd rullar och ytbulor för förbättrad cirkulation och fotmassage
  • Glidfri, gummerad yta
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta justerbara fotstöd ökar din komfort och produktivitet genom att hålla dig ergonomiskt placerad under hela dagen. Ett kostnadseffektivt sätt att ändra din arbetsstation. Ställ enkelt in fotstödets höjd och vinkling som du vill, när du vill.

Justerbart för bästa komfort

Korrekt hållning av fötter och rygg bidrar till en mindre tröttande arbetsdag. Fotstödet ger dig en bättre hållning genom att specialanpassa din arbetsstation.

Fotstödet har en stor plattform för ökad flexibilitet. Det har den idealiska storleken 45 cm x 35 cm för bästa komfort hela dagen och får lätt plats under ditt skrivbord. Justera snabbt fotstödets höjd från ca 9 till 12 cm.

Genom att trycka på plattformen kan du lätt justera fotstödet med två vinkellägen: 0° till 15° och 0° till 30°. På så sätt kan du anpassa din arbetsstation enligt dina personliga behov.

Rör dig mera när du sitter

Den rörliga designen gör att du kan röra fötterna fram och tillbaka för att sträcka på anklar och vader. Fotstödet håller fötterna lyfta för förbättrad blodcirkulation och minskad trötthet.

Glidfri, gummerad yta

Den gummerade plattformen för hindrar att fötterna halkar av fotstödet. Massagebulorna masserar dina fötter under längre perioder av sittande. 

FTRST1 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Perfekt för kontor och kommersiella/institutionella lokaler för att öka sittkomforten

Använd i ditt hemkontor för förbättrad ergonomi

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning 0° / -30°
Maximal höjd 123 mm [4.8 in]
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Plastic and Aluminum
Produktbredd 360 mm [14.2 in]
Produkthöjd 95 mm [3.7 in]
Produktlängd 505 mm [19.9 in]
Produktvikt 2975 g [105 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3 kg [6.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Fotstöd
1 - snabbstartsguide

Certifikat