StarTech.com

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med dubbla skärmar - 90 centimeter bred arbetsyta

Förvandla ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsstation, med enkel höjdjustering och ett fäste för dubbla skärmar

Produkt ID: BNDSTSLGDUAL

  • Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
  • Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)
  • Dubbelt skärmfäste för två skärmar på upp till 24" vardera
Visa mer
  • Två ledade armar med brett rörelseområde (360° rotation vid stödstolpe och armbåge, 180° vid axel plus lutning och panorering +/- 90°)
  • Maximal armförlängning på 445 mm
  • Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
  • Konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
  • Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa
756,99 € EUR exkl. moms
946,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren hjälper till att höja din produktivitet och bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och det dubbla skärmfästet (ARMDUAL), med plats för två skärmar på upp till 24". De ledade armarna erbjuder ett brett utbud av placeringar för bekväm flexibilitet.

Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med dubbelt skärmfäste

Gå från sittande till stående med ett handgrepp

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå under dagen. Den höjdjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar din önskade höjd (istället för att välja bland förutbestämda höjder). Du kan även justera armens spänning för att göra höjdjusteringen ännu enklare.

Njut av effektiviteten med två skärmar

Den rymliga, 90 centimeter breda, ergonomiska arbetsstationen stöder två bildskärmar på upp till 24 tum, vilket ger dig allt skärmutrymme du behöver för enkel multitasking. De ledade bildskärmsarmarna kan röra sig efter flera axlar för att ge dig friheten att placera dina skärmar bredvid varandra eller utspridda. Luta, panorera och vrid för optimal visning. Den dubbla armen kan även roteras 360° för liggande eller stående visning.

Enkel montering

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshålet och medföljande monteringshårdvara.

BNDSTSLGDUAL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med dubbla bildskärmar för företags- eller hemmakontor

Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor

Använd flera skärmar för att bli klar med dina uppgifter snabbare, utan att behöva växla mellan fönster

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Genomföringsmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Arbetsstationens höjdjusteringområde 399 mm
Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 304 mm
Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg
Arbetsytans viktkapacitet med dubbel bildskärmsarm: 8,4 kg
Höjdjustering Ja
Lutning +/- 90°
Maximal armförlängning 445 mm [17.5 in]
Maximal höjd 560 mm [22 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Panorering +/- 90°
Skärmrotation 360°
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
180° vid axeln
360° vid armbågen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Fraktvikten kan variera. Kontakta transportföretaget för exakt uppgift.
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbredd 889 mm [35 in]
Produkthöjd 160 mm [6.3 in]
Produktlängd 670 mm [26.4 in]
Produktvikt 22.4 kg [49.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 27.5 kg [60.8 lb]

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer