StarTech.com

Tangentbordsbricka under skrivbord - justerbart

Arbeta mer bekvämt med denna lättjusterbara ergonomiska tangentbordsbricka

Produkt ID: KBTRAYADJ

  • Minimera belastningen på dina armar med denna ergonomiska tangentbordsbricka med handledsstöd
  • Rymlig design, 670 mm B x 255 mm D
  • Stabil plattform med viktkapacitet på 2 kg
Visa mer
  • Placera ditt tangentbord för bästa komfort, med +15°/-15° vinkeljustering
  • Kan vridas åt höger eller vänster med +20°/-20° vridområde
  • Höjdjusteringsområde på 170 mm
  • Monteras under skrivbordet för att frigöra yta
  • Flytta in eller ut tangentbordet från skrivbordet för att hitta den perfekta placeringen, med ett förlängningsområde på upp till 320 mm
  • Spårmonterad konstruktion döljer din tangentbordsbricka under skrivbordet
  • Inbyggd kabelhantering
101,99 € EUR exkl. moms
127,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Denna tangentbordsbricka ökar din arbetsdags komfort genom att lätta på belastningen för dina handleder och armar. Den frigör även värdefull skrivbordsyta.

Rymlig och stabil konstruktion

Tangentbordsbrickans rymliga design (670 mm bred och 255 mm djup) ger dig gott om utrymme för tangentbord och mus. Konstruktion en av hög kvalitet har en viktkapacitet på 2 kg, vilket ger en stabil plattform som inte skakar när du skriver.

Gott om justeringar för maximerad komfort

Den ergonomiska utformningen av denna justerbara tangentbordsbricka, inklusive ett inbyggt handledsstöd, tillåter en mängd justeringar för att minska obehag och arbetsrelaterade skador. Du kan anpassa din arbetsplats för bekväma arm- och axelställningar medan du skriver, vilket gör att du blir mer produktiv under hela arbetsdagen.

Justera enkelt din tangentbordsbricka uppåt och nedåt, med ett justeringsområde på upp till 170 mm. Du kan dra ut tangentbordsbrickan, in eller ut från skrivbordet, för att hitta din idealiska placering. Vrid på knappen vid sidan för att luta tangentbordsbrickan +15° till -15° för ökad bekvämlighet. Du kan även justera tangentbordet åt vänster eller höger, med en vridning +20° till -20°.

Frigör skrivbordsyta

Tangentbordsbrickan under skrivbordet frigör utrymme på skrivbordet. Konstruktionen gör att du kan dra in den under ditt skrivbord när den inte används, med ett utdragningsområde på upp till 320 mm.

KBTRAYADJ täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

 

Användning

Perfekt i professionella kontorsmiljöer för att förbättra medarbetarnas komfort

Fungerar i kontorsbåsmiljöer liksom i hemkontor för att frigöra skrivbordsutrymme

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Under skrivbord
Prestanda
Keyboard Tray Tilt +15° / -15°
Vridning/pivotering +20° / -20°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2 kg [4.4 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Keyboard Tray Depth 255 mm [10 in]
Keyboard Tray Width 670 mm [26.4 in]
Produktbredd 782 mm [30.8 in]
Produkthöjd 215 mm [8.5 in]
Produktlängd 670 mm [26.4 in]
Produktvikt 5 kg [11.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 5.4 kg [11.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - tangentbordsbricka
1 - glidskena
1 - tangentbordsarm
4 - skenans skruvar
4 - brickans skruvar
4 - monteringsskruvar
4 - skruvbrickor
2 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat