StarTech.com

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med bildskärmsarm - 90 cm bred arbetsyta - för upp till 30" bildskärm

Förvandla ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsstation, med enkel höjdjustering och ett fäste för skärm (för upp till 30" skärm)

Produkt ID: BNDSTSLGPVT

  • Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
  • Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)
  • Stöd för en skärm på upp till 30"
Visa mer
  • Armen erbjuder ett brett utbud av höjdjusteringar längs med stolpen, upp till 302 mm
  • Bildskärmsarmen ger +90°/-15° lutning och 360° vridning runt stödstolpen
  • Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
  • Höj- och sänkbar arbetsstation med konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
  • Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa
669,99 € EUR exkl. moms
837,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren med bildskärmsarm på pelare hjälper till att höja din produktivitet och bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och single skärmfästet (ARMPIVOT), med plats för en bildskärm på upp till 30". Skärmfästet ger en utökad höjdjustering längs pelaren och kan lutas för optimal visning.

Bild på höj- och sänkbar arbetsstation med en 30

Gå från att sitta till att stå med en beröring

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå under dagen. Den höjdjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar din önskade höjd (istället för att välja bland förutbestämda höjder). Du kan även justera armens spänning för att göra höjdjusteringen ännu enklare.

Förbättra din betraktelsevinkel med enkel skärmjustering

Det medföljande skärmfästet har en stödstolpe som är 302 mm hög, för ett mycket större höjdjusteringsområde än vad ett vanligt skärmstativ kan erbjuda. Justera din visningsvinkel med +90°/-15° lutning. Bildskärmsfästet kan även roteras från liggande till stående visning.

Enkel montering

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshålet och medföljande monteringshårdvara.

BNDSTSLGPVT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med bildskärm för företags- eller hemmakontor

Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Genomföringsmontering
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Allmänna specifikationer 399 mm
Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 302 mm
Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg
Arbetsytans viktkapacitet med bildskärmsarm: 10,7 kg
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -15°
Maximal skärmstorlek 30in
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 11 kg [24.3 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbredd 889 mm [35 in]
Produkthöjd 160 mm [6.3 in]
Produktlängd 670 mm [26.4 in]
Produktvikt 20.1 kg [44.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 24.7 kg [54.5 lb]

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer