StarTech.com

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

Produkt ID: ARMDUAL

  • Två ledade armar för många olika rörelser
  • Stöder skärmar från 12 till 24" (13,6 kg)
  • 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen
Visa mer
  • 180° rotation vid axeln
  • +/-90° lutning och +/-90° panorering
  • Maximal armförlängning 445 mm
  • Landskap till porträtt-skärmrotation
  • Konverterbar monteringsklämma för skrivbord/kabelhål medföljer
  • Skrivbordsklämman passar upp till 75 mm tjocka skrivbord och kabelhål på upp till 95 mm
  • Inbyggd kabelhantering
199,99 € EUR exkl. moms
249,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Den ARMDUAL ledade monitorarmen för två skärmar låter dig montera två skärmar på skrivbordet med justeringar för förlängning, lutning, panorering, vridning, pivotering och höjd.

Ledad monitorarm för två skärmar

Den skrivbordsmonterade monitorarmen kan röra sig längs flera axlar för att ge dig friheten att placera dina skärmar jämte varandra, utspritt rygg-mot-rygg eller på annat vis. Monitorarmen stöder även landskap till porträtt-skärmrotation för båda skärmarna för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Monterar du skärmarna ovanför skrivbordet på en monitorarm för två skärmar kan du enkelt justera skärmarnas höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du värdefull arbetsyta på skrivbordet.

Med stöd för 12-24" skärmar upp till en maximal viktkapacitet på 13,6 kg per arm håller monitorarmarnas skärmfästen dina skärmar utan problem och den har en inbyggd kabelkanal för att hjälpa dig att hålla ordning. För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av ditt skrivbord/bord eller monteras genom ett kabelhål, för en mångsidig monteringslösning för dubbla skärmar.

Täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Placera dina skärmar exakt där du vill ha dem, med dubbla ledade monitorarmar
  • Upplev en ergonomisk arbetsplats med enkla justeringar för höjd, position och vinklar
  • Maximera yteffektiviteten genom att montera skärmarna ovanför skrivbordet

Användning

Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ

Montera skärmarna genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett serverskåp och placera dem som du vill

Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för arbetsstationer med flera användare

Rotera skärmarna till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +/- 90°
Maximal armförlängning 445 mm [17.5 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Panorering +/- 90°
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.39 - 2.75 in. (10 - 70 mm)
Viktkapacitet 13.6 kg [30 lb]
Vridning/pivotering 360° around the support post
180° at the shoulder
360° at the elbow
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktvikt 4 kg [8.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.9 kg [10.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 2 - Ledade monitorarmar
1 - Skrivbordsklämma
1 - Platta för kabelhål
1 - DEK
2 - Täckplåtar
8 - Brickor
8 - M4x12 mm Phillips-skruvar
8 - M4x25 mm Phillips-skruvar
2 - M6x12 mm Phillips-skruvar
2 - M6-brickor
2 - Kabelklämma
4 - Tätningar i plast
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

227,99 € exkl. moms
284,99 € inkl. moms
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar
ARMBARDUO
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar

Spara yta genom att montera två LCD- eller LED-skärmar, upp till 24", på en enda bas med låg profil

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör