StarTech.com

Lås för bärbara datorer

Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska kombinationslås

Produkt ID: LTLOCK

  • Kombinationslås med 1,8 m kabel skyddar din bärbara dator mot stöld
  • Fungerar med bärbara datorer, bildskärmar, skrivare, dockor och andra enheter med inbyggt Kensington K-slot-lås
  • Flexibel kabel som enkelt läggs runt en stationär stolpe eller föremål
Visa mer
  • Säkra din bärbara dator bekvämt utan behov av nyckel
  • Återställbart och lättanvänt fyrsiffrigt kombinationslås
  • Vinylbelagt stål (6 mm diameter) garanterar kabelns styrka och hållbarhet
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta lås för bärbara datorer är ett enkelt och effektivt sätt att säkra din bärbara dator till ett robust föremål och skydda den mot stöld. Med det fyrsiffriga kombinationslåset kan du vara säker på att din bärbara dator och värdefulla data är väl skyddade.

Maximera säkerheten

Förankra din bärbara dator, bildskärm, dockningsstation eller annan elektronisk enhet med några få enkla steg med detta nyckelfria 4-siffriga kombinationslås. Fäst enkelt i en bärbar dator eller annan enhet med inbyggd säkerhetslåsöppning för ett pålitligt  stöldskydd i en mängd olika kommersiella och institutionella miljöer.

Stark och hållbar

Med en 6 mm tjock vinylbelagd stålkabel är detta datorlås särskilt utformat för effektivt stöldskydd.

LTLOCK stöds av StarTech.coms tvåårsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Användning

Ett viktigt antistöldverktyg för yrkesverksamma i högsäkerhetsmiljöer

Säkra din bärbara dator, bildskärm, dockningsstation eller annan elektronisk apparat när du arbetar i områden med begränsad övervakning

Perfekt för stöldskydd i butiker och kommersiella företag, kontorsbyggnader, bibliotek och datalaboratorier, utbildningsanläggningar och regeringsbyggnader

Skyddar din bärbara dator mot stöld när du reser eller arbetar på distans

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Utseende
Färg Svart & silver
Kabinettyp Steel and Vinyl
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 6 mm [0.2 in]
Produktlängd 1.8 m [5.9 ft]
Produktvikt 182 g [6.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 185 g [6.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - laptop låskabel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör